Adapteri, 3 U Syvyyssuuntainen siirto 100 mm

Til.nro: DK 7246400

Asennuskomponenttien 482,6 mm (19")-kiinnitys voidaan siirtää 19"-asennustasolla varustettujen kaappien sisällä takaisin etumaiseen asentoon, esim. palvelin- tai elektroniikkakaapeissa.

Til.nro:
DK 7246400
Tuotekuvaus
Adapterin avulla asennuskomponenttien (482,6 mm (19")) kiinnitys voidaan siirtää 19 tuuman asennustasolla varustettujen kaappien sisällä takaisin etummaiseen asentoon, esimerkiksi palvelin- tai elektroniikkakaapeissa. Näin saadaan asennuskomponenttien eteen riittävästi tilaa kytkentäpaneelin tai kytkimen integroimiselle, kun samanaikaisesti hyödynnetään kaapin syvyyttä mahdollisimman paljon.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt
3 U
Asennusmitat
Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19"
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,34 kg
Bruttopaino
0,37 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177389830
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Adapteri 482,6 mm (19"), 3 U, 19"-tason syvyyssuuntaiseen siirtoon. Syvyys 100 mm
Dokumentaatiot
Info sheet