Adapteri, metrinen/tuumainen, 21"/19"

Til.nro: DK 7246010

Tuumaisten rakenneryhmien kiinnittämiseksi metrisiin profiilikiskoihin (535 mm) tai sekajärjestelmien asennukseen.

Til.nro:
DK 7246010
Tuotekuvaus
Tuumaiset rakenneryhmät voidaan kiinnittää tämän adapterin avulla metrisiin profiilikiskoihin (535 mm). Sekajärjestelmien toteuttaminen on myös mahdollista.
Materiaali
painevalettu alumiiniprofiili
Mitat
Korkeus: 2 SU
Korkeusyksiköt
1 U
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,02 kg
Bruttopaino
0,02 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177401884
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Adapteri 21"/19", 1 U, 2 SU 535 mm.