Tuumaisten rakenneryhmien kiinnittämiseksi metrisiin profiilikiskoihin (535 mm) tai sekajärjestelmien asennukseen.
- Til.nro:
- DK 7246030
- Tuotekuvaus
- Tuumaiset rakenneryhmät voidaan kiinnittää tämän adapterin avulla metrisiin profiilikiskoihin (535 mm). Sekajärjestelmien toteuttaminen on myös mahdollista.
- Materiaali
- painevalettu alumiiniprofiili
- Mitat
- Korkeus: 6 SU
- Korkeusyksiköt
- 3 U
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177187184
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Adapteri 21"/19", 3 U, 6 SU, 535 mm.