Adapteri, metrinen/tuumainen, 21"/19"

Til.nro: DK 7246060

Tuumaisten rakenneryhmien kiinnittämiseksi metrisiin profiilikiskoihin (535 mm) tai sekajärjestelmien asennukseen.

Til.nro:
DK 7246060
Tuotekuvaus
Tuumaiset rakenneryhmät voidaan kiinnittää tämän adapterin avulla metrisiin profiilikiskoihin (535 mm). Sekajärjestelmien toteuttaminen on myös mahdollista.
Materiaali
painevalettu alumiiniprofiili
Mitat
Korkeus: 11 SU
Korkeusyksiköt
6 U
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,182 kg
Bruttopaino
0,185 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177187191
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Adapteri 21"/19", 6 U, 11 SU, 535 mm.