Kiinnitetään etupuolelta profiilikiskoihin, 482,6 mm (19"). Varustettu peitelevyllä ja teleskooppikiskoilla, kytkentäkaavioiden, käyttöohjeiden ja pientarvikkeiden säilytykseen.
- Til.nro:
- DK 7282135
- Tuotekuvaus
- Kiinnitetään etupuolelta profiilikiskoihin, 482,6 mm (19"). Laatikko on varustettu peitelevyllä ja teleskooppikiskoilla, esim. käyttöohjeiden ja muiden pientarvikkeiden säilytykseen. Voidaan asentaa myös kääntökehyksen sisäpuolelle.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennettuna.
Turvalukon nro 12321 - Sisäsyvyys
- 244 mm
- Sisäleveys
- 411 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,54 kg
- Bruttopaino
- 4,74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177391406
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Tarvikelaatikko, 2 U, 482,6 mm (19") kiinnitystasolle, asennussyvyys: 250 mm.