Pienten asennusyksiköiden nopeaan integroimiseen 19"-tason sisällä, esim. potentiaalintasauskiskot, jakorasiat, sähköiset pienkomponentit jne.
- Til.nro:
- DK 5302204
- Tuotekuvaus
- Pienten asennusyksiköiden nopeaan integroimiseen 19 tuuman tason sisällä, esim. potentiaalintasauskiskot, jakorasiat, sähköiset pienkomponentit jne. Komponenttien helppo ruuvikiinnitys integroituun 25 mm:n järjestelmärei'itykseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Width mounting surface
- 450 mm
- Asennusmitat
- Installation depth for components: 430 mm
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Asennuskorkeus komponenteille
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,35 kg
- Bruttopaino
- 0,365 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177952881
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Asennuspaneeli, 482,6 mm (19"), 1 U, 1 kpl, teräslevy, RAL 9005