Asennuspaneeli, 482,6 mm (19")

Til.nro: DK 7151300

Pienten asennusyksiköiden nopeaan integroimiseen 19"-tason sisällä, esim. potentiaalintasauskiskot, jakorasiat, sähköiset pienkomponentit jne.

Til.nro:
DK 7151300
Tuotekuvaus
Pienten asennusyksiköiden nopeaan integroimiseen 19 tuuman tason sisällä, esim. potentiaalintasauskiskot, jakorasiat, sähköiset pienkomponentit jne. Komponenttien helppo ruuvikiinnitys integroituun 25 mm:n järjestelmärei'itykseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Width mounting surface
450 mm
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Asennusmitat
Installation depth for components: 430 mm
Korkeusyksiköt
2 U
Asennuskorkeus komponenteille
2 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,619 kg
Bruttopaino
0,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177625471
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Asennuspaneeli 19", 2 U, Leveys: 450 mm.