Kaappien ja koteloiden tuuletusta varten.
- Til.nro:
- IT 5302201
- Tuotekuvaus
- Tavoitteelliseen ilmasyöttöön etualueelta 19 tuuman tasolle.
- Hyödyt
- Reikälevyssä vapaata pintaa n. 85 %
- Käyttöalueet
- Kylmän ilman tarkka ohjaus kaksoispohjasta etuosan kautta takaosaan yksittäisten komponenttien ilmastoimiseksi
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Korkeusyksiköt
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,234 kg
- Bruttopaino
- 0,237 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Tuotekuvaus
- Ilmanvaihtopaneeli, 482,6 mm (19"), 1 U, 1 kpl, teräslevy, RAL 9005