Peitepaneeli, 482,6 mm (19")

Til.nro: DK 7151035

Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin.

Til.nro:
DK 7151035
Tuotekuvaus
Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Build-up height
44 mm
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeusyksiköt
1 U
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,568 kg
Bruttopaino
0,644 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177165748
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Tuotekuvaus
Peitelevy 19", 1 U, asennuskorkeus: 44 mm, RAL 7035