Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin.
- Til.nro:
- DK 7152035
- Tuotekuvaus
- Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Build-up height
- 88 mm
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 2 U
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,268 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177165755
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Tuotekuvaus
- Peitelevy 19", 2 U, asennuskorkeus: 88 mm, RAL 7035