Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin.
- Til.nro:
- DK 7153005
- Tuotekuvaus
- Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 9005
- Build-up height
- 132,5 mm
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 3 U
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,56 kg
- Bruttopaino
- 1,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177492127
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Tuotekuvaus
- Peitelevy 19", 3 U, asennuskorkeus: 132,5 mm, RAL 9005