Peitepaneeli, 482,6 mm (19")

Til.nro: DK 7156005

Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin.

Til.nro:
DK 7156005
Tuotekuvaus
Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 9005
Build-up height
266 mm
Ohje tilausnumerosta
Toimitusajalla
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeusyksiköt
6 U
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,9 kg
Bruttopaino
3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177492134
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Tuotekuvaus
Peitelevy 19", 6 U, asennuskorkeus: 266 mm, RAL 9005