Valokuitukasettien kiinnittämiseen, pääsy optimoitu teleskooppikiskolla.
- Til.nro:
- DK 7170535
- Tuotekuvaus
- 482,6 mm (19") koteloon voidaan asentaa valokuitukasetteja ja se voidaan liittää mihin tahansa 482,6 mm (19") jakokeskukseen. Koteloa voidaan käyttää valokuitupäätteenä tai -jakajana. Liitäntäkotelon takaosa on täysin avoin kaapelien sisäänvientiin, kuminen tiivisteprofiili toimii pölysuojana. Valokuitukaapelit voidaan kiinnittää nippusiteillä tai kaarikiinnikkeillä. Kotelo on varustettu kahdella vedonpoistajalla sekä ohjauspidikkeellä kaapelinippujen järjestelmällistä ohjausta varten.
- Hyödyt
- Teleskooppikiskojen ansiosta kasetteihin ja kaapelien vedonpoistoon on helppo päästä käsiksi.
- Muunneltava kasettien kiinnitys mahdollistaa kaikkien yleisten valokuitukasettien kiertymiseltä suojatun asennuksen.
- Etulevyssä oleva varmuuslukko estää asiattomia pääsemästä käsiksi kasetteihin.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liitäntäkotelo
Ohjauspidike
Varmuuslukko
Kasettien peitelevy
Kiinnitystarvikkeet kytkentäpaneelille - Number of splicing cassettes max
- 2
- Ohje
- Toimitus ilman kytkentäpaneeleja ja valokuitukasetteja
- Asennussyvyys
- 363 mm
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,584 kg
- Bruttopaino
- 5,88 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177166769
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Tuotekuvaus
- Liitäntäkotelo 1U 2kasettia