Käytettävissä on viisi erilaista valokuitukaapelia erilaisille kytkentätyypeille. Kussakin paneelissa on eri määrä asennuspaikkoja valitusta versiosta ja paneelin peruskoosta riippuen.
- Til.nro:
- DK 7178535
- Tuotekuvaus
- Liitäntäkoteloihin voidaan valita useita paneeleita vastaavilla aukotuksilla single- tai duplex-valokuituliittimien asennukseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Asennuspaikkojen lukumäärä
- 20
- Valokuituliittimelle
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC
- LC-Duplex
- Ohje tilausnumerosta
- E-2000 Duplexin kohdalla vain puolet asennuspaikoista on käytettävissä.
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,25 kg
- Bruttopaino
- 0,302 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177166851
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Tuotekuvaus
- Kytkentäpaneeli 1U eur2000/sc