Alumiiniset peitepaneelit eri korkeuksilla. Vapaisiin U-paikkoihin 19"-tason sisällä.
- Til.nro:
- EL 1931200
- Tuotekuvaus
- Asennetaan elektroniikkakaappeihin, kääntökehyksiin tai muihin 19" asennustasoihin.
- Hyödyt
- Liitäntään vapaille asennuspaikoille asennustason sisällä.
- Materiaali
- Alumiini, 3 mm
- Pintakäsittely
- Luonnonvärinen eloksointi
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,486 kg
- Bruttopaino
- 0,564 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177012684
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Tuotekuvaus
- EL Peitelevy 19'' alum. 1U 3kpl