Alumiiniset peitepaneelit eri korkeuksilla. Vapaisiin U-paikkoihin 19"-tason sisällä.
- Tuotenumero:
- EL 1932200
- Tuotekuvaus
- Asennetaan elektroniikkakaappeihin, kääntökehyksiin tai muihin 19" asennustasoihin.
- Hyödyt
- Liitäntään vapaille asennuspaikoille asennustason sisällä.
- Materiaali
- Alumiini, 3 mm
- Pintakäsittely
- Luonnonvärinen eloksointi
- Korkeusyksiköt
- 2 U
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,969 kg
- Bruttopaino
- 1,18 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177012707
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Tuotekuvaus
- EL peitelevy 19'' alumiinia 2U, 3 kpl