Peitelevy 19"

Til.nro: EL 1934200

Alumiiniset peitepaneelit eri korkeuksilla. Vapaisiin U-paikkoihin 19"-tason sisällä.

Til.nro:
EL 1934200
Tuotekuvaus
Asennetaan elektroniikkakaappeihin, kääntökehyksiin tai muihin 19" asennustasoihin.
Hyödyt
Liitäntään vapaille asennuspaikoille asennustason sisällä.
Materiaali
Alumiini, 3 mm
Pintakäsittely
Luonnonvärinen eloksointi
Korkeusyksiköt
4 U
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
2,268 kg
Bruttopaino
2,273 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177012745
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Tuotekuvaus
EL peitelevy 19'' alumiinia 4U, 3 kpl