Asennetaan elektroniikkakaappeihin tai koteloihin, käännettävät.
- Til.nro:
- EL 1940000
- Tuotekuvaus
- Asennetaan elektroniikkakaappeihin tai -koteloihin.
- Materiaali
- Peitelevy: 3 mm alumiini
Saranat: Painevalettu sinkki - Pintakäsittely
- Peitelevy: luonnonvärinen eloksointi
Saranat: sinkitty - Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 3 U
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,64 kg
- Bruttopaino
- 0,74 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177012837
- ECLASS 8.0
- 27189217