Pienlaitelaatikko sisältää säädettävän kiinnityspohjan, jonka avulla laatikko voidaan jakaa.
- Til.nro:
- DK 5501900
- Tuotekuvaus
- Pienlaitteiden ja muiden lisävarusteiden asennukseen rei'itetyn 19 tuuman asennustason sisäpuolelle. Pienlaitelaatikko sisältää säädettävän kiinnityspohjan, jonka avulla laatikko voidaan jakaa.
- Materiaali
- teräslevy
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB - Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Pienlaitelaatikko ja harjalista
1 asetuspohja - Kuormitettavuus
- 200 N tasokuorma, staattinen
- Tukipinta
- Leveys: 405 mm
Syvyys: 300 mm - Mitat
- Leveys: 427 mm
Korkeus: 170 mm
Syvyys: 400 mm - Toimitus
- Pienlaitelaatikko ja harjalista
- 1 asetuspohja
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,7 kg
- Bruttopaino
- 9,85 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177806337
- ETIM 9
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- 19"-pienkomponenttikotelo, välihyllyllä, 4 U, Leveys: 427 mm, Korkeus: 170 mm, Syvyys: 400 mm, teräslevyä.