Laitehylly runkokiinnitykseen kaapin leveydelle 600 mm, 800 mm

Til.nro: DK 7186735

Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19") rakenteita.

Til.nro:
DK 7186735
Rakenne
rei'itetty
Tuotekuvaus
Runkokiinnitykseen, asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19 tuuman) rakenteita.
Hyödyt
Kiinnityspultit tai kiinnityskiskot voidaan asentaa kaapin syvyyssuunnassa 25 mm rasterijaolla.
Asennusporaukset kahvoja varten valmiina.
Käyttöalueet
Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm (19") rakenteita.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Laitehylly, rei'itetty
4 kiinnitysruuvia
Asennusmahdollisuudet
Kiinteä asennus: laitehylly, 50 kg kiinnitysruuveilla asennusalustaan
Kiinteä asennus: laitehylly, 100 kg kiinnityskiskoilla asennusalustaan
Muuttuva syvyys: laitehylly ja teleskooppikiskot asennusalustaan
Kuormitettavuus
50 kg lattiakuormitus
Asennusohje
Sisemmälle asennustasolle tarvitaan myös kaksi järjestelmäkiskoa
Ohje
Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 100 mm
Mitat
Leveys: 671 mm
Korkeus: 29 mm
Syvyys: 700 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
TS IT
Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,218 kg
Bruttopaino
5,94 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
20,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177221390
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Laitehylly, LxKxS: 671x29x700 mm, 50 kg, runkokiinnitys, S: 800 mm, RAL 7035.
Dokumentaatiot
Additional instructions
Ohjeet