Laitehylly runkokiinnitykseen kaapin leveydelle 600 mm, 800 mm

Til.nro: DK 7464035

Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19") rakenteita.

Til.nro:
DK 7464035
Rakenne
rei'itetty
Tuotekuvaus
Runkokiinnitykseen, asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19 tuuman) rakenteita.
Hyödyt
Kiinnityspultit tai kiinnityskiskot voidaan asentaa kaapin syvyyssuunnassa 25 mm rasterijaolla.
Asennusporaukset kahvoja varten valmiina.
Käyttöalueet
Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm (19") rakenteita.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Laitehylly, rei'itetty
2 kiinnityskiskoa
Asennusmahdollisuudet
Kiinteä asennus: laitehylly, 50 kg kiinnitysruuveilla asennusalustaan
Kiinteä asennus: laitehylly, 100 kg kiinnityskiskoilla asennusalustaan
Muuttuva syvyys: laitehylly ja teleskooppikiskot asennusalustaan
Kuormitettavuus
100 kg lattiakuormitus
Asennusohje
Sisemmälle asennustasolle tarvitaan myös kaksi järjestelmäkiskoa
Ohje
Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 100 mm
Mitat
Leveys: 471 mm
Korkeus: 45 mm
Syvyys: 400 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
TS IT
Leveys: 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,348 kg
Bruttopaino
5,629 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177165977
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Laitehylly runkokiinnitys, LxKxS: 471x45x400 mm, 100 kg, S: 600 mm, RAL 7035
Dokumentaatiot
Additional instructions
Ohjeet