Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19") rakenteita.
- Til.nro:
- DK 7484035
- Rakenne
- rei'itetty
- Tuotekuvaus
- Runkokiinnitykseen, asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19 tuuman) rakenteita.
- Hyödyt
- Kiinnityspultit tai kiinnityskiskot voidaan asentaa kaapin syvyyssuunnassa 25 mm rasterijaolla.
- Asennusporaukset kahvoja varten valmiina.
- Käyttöalueet
- Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm (19") rakenteita.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Laitehylly, rei'itetty
2 kiinnityskiskoa - Asennusmahdollisuudet
- Kiinteä asennus: laitehylly, 50 kg kiinnitysruuveilla asennusalustaan
- Kiinteä asennus: laitehylly, 100 kg kiinnityskiskoilla asennusalustaan
- Muuttuva syvyys: laitehylly ja teleskooppikiskot asennusalustaan
- Kuormitettavuus
- 100 kg lattiakuormitus
- Asennusohje
- Sisemmälle asennustasolle tarvitaan myös kaksi järjestelmäkiskoa
- Ohje
- Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 100 mm
- Mitat
- Leveys: 671 mm
Korkeus: 45 mm
Syvyys: 400 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
TS IT
Leveys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,111 kg
- Bruttopaino
- 7,485 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177166011
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Laitehylly runkokiinnitys, LxKxS: 671x45x400 mm, 100 kg, S: 800 mm, RAL 7035
- Dokumentaatiot
- Additional instructions
- Ohjeet