Asennus suoraan kaapin pystyprofiiliin. Ripustetaan ja kiinnitetään neljän esiasennetun ruuvin avulla.
- Til.nro:
- PC 8800910
- Tuotekuvaus
- Ripustetaan ja kiinnitetään neljän esiasennetun ruuvin avulla.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7015
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin
- Kuormitettavuus
- 40 kg tasokuorma, staattinen
- Ohje
- kaapeille ilman asennuslevyä
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 507 mm
Syvyys: 750 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: TS
VX SE
PC
IW
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,24 kg
- Bruttopaino
- 5,516 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177266919
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- PC hylly, kiinteä asennus, 600x800 mm LxS, RAL7015