Asennus suoraan TS-kaapin pystyprofiiliin, kaapin leveys:
- Til.nro:
- IW 6902980
- Tuotekuvaus
- Asennus suoraan TS-kaapin pystyprofiiliin.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7015
- Toimitus
- Sis. 2 teleskooppikiskoa
- Kuormitettavuus
- 30 kg tasokuorma, staattinen
- Ohje
- kaapeille ilman asennuslevyä
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 465 mm
Syvyys: 745 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: TS
PC
IW
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,393 kg
- Bruttopaino
- 8,835 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 34,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177289871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- IW hylly, ulosvedettävä, PC/IW, 465x745 mm LxS, leveydelle 600 mm, syvyydelle 800 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet