Vetolaatikon kaukalo ulosvedettävä

Til.nro: IW 6902700

Kaappeihin TS-runkorakenteella, sarjat IW, PC.

Til.nro:
IW 6902700
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. 2 teleskooppikiskoa
Asennusmahdollisuudet
Kaappeihin TS-runkorakenteella, sarjat IW, PC.
Kuormitettavuus
40 kg tasokuorma, staattinen
Mitat
Leveys: 484,5 mm
Korkeus: 83 mm
Syvyys: 519 mm
Sopii:
Kaappityyppi: IW
PC
Leveys: = 600 mm
Syvyys: ≥ 600 mm
≤ 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,227 kg
Bruttopaino
8,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177289857
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
IW laatikko, ulosvedettävä, kotelotyypeille IW ja PC, leveyksille 600 mm, syvyyksille 600 ja 800 mm
Dokumentaatiot
Info sheet