Kiinnitetään sivuilta etumaiseen ja takimmaiseen 482,6 mm (19") asennuskehykseen, kuormitettavuus: 30 kg.
- Til.nro:
- DK 7000620
- Tuotekuvaus
- Laitehylly kiinnitetään sivuilta etummaiseen ja takimmaiseen 482,6 mm:n (19") asennuskehykseen TE:lle.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Distance between mounting levels
- 495 mm
- Load capacity static
- 300 N
- Ohje
- Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista
- Tukipinta
- Leveys: 505 mm
Syvyys: 410 mm - Mitat
- Leveys: 511 mm
Korkeus: 22 mm
Syvyys: 413 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,25 kg
- Bruttopaino
- 3,7 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177436411
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- TE Component shelf, WHD: 511x22x413 mm, 30 kg, static, distance between levels: 495 mm, static installation, For TE, RAL 7035
- Dokumentaatiot
- Info sheet