Laitehylly 1 U, kiinteä asennus 482,6 mm:n (19") järjestelmäaukko

Til.nro: DK 7119140

482,6 mm (19")/535 mm (metrinen), laskutaso pienille aktiivisille komponenteille, kuten modeemeille tai minikeskittimille, tuumaisiin tai metrisiin tasoihin, kuormitettavuus: 10 kg.

Til.nro:
DK 7119140
Rakenne
Rakenne 19"
Tuotekuvaus
Ihanteellinen laskutaso pienille aktiivilaitteille.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Kuormitettavuus
10 kg tasokuorma, staattinen
Ohje
Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista
Vapaa rakennuskorkeus U:n sisällä n. 35 mm
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Syvyys: 140 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,781 kg
Bruttopaino
0,881 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177221444
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Laitehylly, LxKxS: 482,6x1 Ux140 mm, 10 kg, kiinteä asennus, 482,6 mm (19") etukiskoon, RAL 7035