Kiinteä asennus kahden 19"-kiinnitystason väliin.
- Til.nro:
- DK 5501665
- Hyödyt
- Asennus on mahdollista ilman työkaluja.
- Käyttöalueet
- Syvyyssäätö yksilöllisiin tasojen välisiin etäisyyksiin
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- 482,6 mm (19") – L-profiilikiskot edessä ja takana
- 482,6 mm:n (19") asennuskehys, eteen ja taakse
- Kuormitettavuus
- 50 kg
- Mitat
- Leveys: 484 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet - Tasojen väli
- 600 ‐ 900 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,47 kg
- Bruttopaino
- 6,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177679108
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Laitehylly 19" syvyyssuunnassa säädettävä 0,5 U, Kuormitettavuus 500N, tasojen välinen etäisyys: 600-900 mm, RAL 9005.
- Dokumentaatiot
- Quick guide