Laitehylly, kiinteä asennus VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Tuotenumero: DK 5501695

Kiinteä asennus kahden 19"-kiinnitystason väliin.

Tuotenumero:
DK 5501695
Hyödyt
Asennus on mahdollista ilman työkaluja.
Käyttöalueet
Syvyyssäätö yksilöllisiin tasojen välisiin etäisyyksiin
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
482,6 mm (19") – L-profiilikiskot edessä ja takana
482,6 mm:n (19") asennuskehys, eteen ja taakse
Käyttöalueet
Huomioi kiinnitystasojen etäisyys ja käytä tarvittaessa lisätukia, kuormitettavuus 100 kg.
Kuormitettavuus
100 kg
Mitat
Leveys: 484 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
TS IT
TE
Tasojen väli
400 ‐ 600 mm
Korkeusyksiköt
1 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,427 kg
Bruttopaino
5,73 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177679139
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Laitehylly 19" syvyyssuunnassa säädettävä 1 U, Kuormitettavuus 1000N, tasojen välinen etäisyys: 400-600 mm, RAL 9005.
Dokumentaatiot
Quick guide