Asennettavaksi kahden 19"-kiinnitystason väliin.
- Til.nro:
- DK 5501675
- Tuotekuvaus
- Asennetaan kahden 19 tuuman kiinnitystason väliin, 19 tuuman profiilikiskoihin tai 19 tuuman asennuskehyksiin.
- Hyödyt
- Asennus on mahdollista ilman työkaluja kaapin etupuolelta käsin.
- Itselukittuva
- Täysin ulosvedettävä
- Käyttöalueet
- Syvyyssäätö yksilöllisiin tasojen välisiin etäisyyksiin
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Hylly: maalattu
Teleskooppikiskot/asennussarja: sinkitty - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Laitehylly, rei'itetty
Teleskooppikisko asennussarjalla
Sis. kiinnitystarvikkeet - Käyttöalueet
- Huomioi kiinnitystasojen etäisyys ja käytä tarvittaessa lisätukia, kuormitettavuus 50 kg.
- Kuormitettavuus
- 50 kg
- Mitat
- Leveys: 419 mm
Syvyys: 500 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet - Tasojen väli
- 400 ‐ 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,9 kg
- Bruttopaino
- 6,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177679115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Laitehylly 19", ulosvedettävä, syvyyssuunnassa säädettävä LxKxS: 419x 1 U x 500 mm, 500N, tasojen välinen etäisyys: 400-600 mm, RAL 9005
- Dokumentaatiot
- Quick guide