Laitehylly, ulosvedettävä VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Til.nro: DK 5501725

Asennettavaksi kahden 19"-kiinnitystason väliin.

Til.nro:
DK 5501725
Tuotekuvaus
Asennetaan kahden 19 tuuman kiinnitystason väliin, 19 tuuman profiilikiskoihin tai 19 tuuman asennuskehyksiin.
Hyödyt
Asennus on mahdollista ilman työkaluja kaapin etupuolelta käsin.
Itselukittuva
Täysin ulosvedettävä
Käyttöalueet
Syvyyssäätö yksilöllisiin tasojen välisiin etäisyyksiin
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Hylly: maalattu
Teleskooppikiskot/asennussarja: sinkitty
Väri
RAL 9005
Toimitus
Laitehylly, rei'itetty
Teleskooppikisko asennussarjalla
Sis. kiinnitystarvikkeet
Kuormitettavuus
100 kg
Mitat
Leveys: 419 mm
Syvyys: 700 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
TS IT
TE
Tasojen väli
600 ‐ 900 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
10,184 kg
Bruttopaino
10,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
40,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177679160
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Laitehylly 19", ulosvedettävä, syvyyssuunnassa säädettävä, LxKxS: 419 x 1 U x 700 mm, 1000N, tasojen välinen etäisyys: 600-900 mm, RAL 9005
Dokumentaatiot
Quick guide