Laitehyllyt 2 SU, kiinteä asennus metrisen järjestelmäaukon kiinnitykseen Kuormitettavuus: 25 kg.
- Til.nro:
- DK 7119455
- Rakenne
- metrinen
- Tuotekuvaus
- Laitehyllyt 2 SU, kiinteä asennus metristen profiilikiskojen järjestelmärei'itykseen. Kuormitettavuus: 25 kg.
- Käyttöalueet
- Kiinnitettäväksi metriseen kiinnitystasoon.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Kuormitettavuus
- 25 kg tasokuorma, staattinen
- Ohje
- Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista
- Mitat
- Leveys: 535 mm
Syvyys: 400 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,563 kg
- Bruttopaino
- 3,763 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177325289
- ECLASS 8.0
- 27189261