Laitehylly, ulosvedettävä 2 U 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystasoon

Til.nro: DK 5501635

Tämä täydellinen sarja sisältää esiasennetun version sekä teleskooppikiskot, upotetun kahvan, kiinnityslaipan ja lukkonastan.

Til.nro:
DK 5501635
Tuotekuvaus
Seinä- ja stand-alone-rakenteiden yksinkertaiseen etupuoliseen asennukseen vähintään yhdellä 19 tuuman asennustasolla. Tämä täydellinen sarja sisältää esiasennetun version sekä teleskooppikiskot, upotetun kahvan, kiinnityslaipan ja lukkonastan.
Hyödyt
Helppo asennus ilman työkaluja.
Täysin ulosvedettävä
Itselukittuva
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
Laitepohja, esiasennettu
Sis. kiinnitystarvikkeet
Load capacity static
250 N
Tukipinta
Leveys: 430 mm
Syvyys: 300 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3 kg
Bruttopaino
3,74 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177679078
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Laitehylly 19", ulosvedettävä 2U kiinteä asennus 19"-etukiskoon. Leveys: 430 mm, Syvyys: 300 mm. Kuormitettavuus 250N. Sisältää teleskooppikiskot, upotetun kahvan, kiinnityslaipan ja lukkonastan.
Dokumentaatiot
Info sheet