Teleskooppikiskot laitehyllyille asennettavaksi VX -kaappikehykseen, jälkiasennettavissa olemassa oleviin VX ja TS-laitteisiin

Til.nro: DK 7061000

Kiinteiden laitehyllyjen muuttamiseksi jälkeenpäin ulosvedettäviksi vaihtamalla vanhat kiinnityspultit tai asennuskiskot (raskaan kuorman rakenne) teleskooppikiskoihin.

Til.nro:
DK 7061000
Tuotekuvaus
Kiinteästi asennetut laitehyllyt voidaan tehdä myös jälkikäteen helposti täysin ulosvedettäviksi. Tätä varten vaihdetaan kiinnityspultit tai asennuskiskot (raskaan kuorman rakenne) teleskooppikiskoihin.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Suitable for component shelf depth
400 mm
Kuormitettavuus
50 kg
Ohje
Voidaan asentaa ja kiinnittää kaapin syvyyssuunnassa 25 mm rasterijaolla.
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,37 kg
Bruttopaino
1,569 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177123731
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Teleskooppikiskot komponenttihyllylle chassis-kiinnitykseen, 50 kg, D: 400 mm:lle
Dokumentaatiot
Ohjeet