Teleskooppikiskot laitehyllyille asennettavaksi VX -kaappikehykseen, jälkiasennettavissa olemassa oleviin VX ja TS-laitteisiin

Til.nro: DK 7066700

Kiinteiden laitehyllyjen muuttamiseksi jälkeenpäin ulosvedettäviksi vaihtamalla vanhat kiinnityspultit tai asennuskiskot (raskaan kuorman rakenne) teleskooppikiskoihin.

Til.nro:
DK 7066700
Tuotekuvaus
Kiinteästi asennetut laitehyllyt voidaan tehdä myös jälkikäteen helposti täysin ulosvedettäviksi. Tätä varten vaihdetaan kiinnityspultit tai asennuskiskot (raskaan kuorman rakenne) teleskooppikiskoihin.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Suitable for component shelf depth
700 mm
Kuormitettavuus
100 kg
Ohje
Voidaan asentaa ja kiinnittää kaapin syvyyssuunnassa 25 mm rasterijaolla.
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
4,13 kg
Bruttopaino
4,33 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177221468
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Teleskooppikiskot komponenttihyllylle chassis-kiinnitykseen, 100 kg, D: 700 mm:lle
Dokumentaatiot
Ohjeet