Kiinteiden laitehyllyjen muuttamiseksi jälkeenpäin ulosvedettäviksi vaihtamalla vanhat kiinnityspultit tai asennuskiskot (raskaan kuorman rakenne) teleskooppikiskoihin.
- Til.nro:
- DK 7161700
- Tuotekuvaus
- Kiinteästi asennetut laitehyllyt voidaan tehdä myös jälkikäteen helposti täysin ulosvedettäviksi. Tätä varten vaihdetaan kiinnityspultit tai asennuskiskot (raskaan kuorman rakenne) teleskooppikiskoihin.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Suitable for component shelf depth
- 700 mm
- Kuormitettavuus
- 50 kg
- Ohje
- Voidaan asentaa ja kiinnittää kaapin syvyyssuunnassa 25 mm rasterijaolla.
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,568 kg
- Bruttopaino
- 2,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177221451
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Teleskooppikiskot laitehyllylle, 50 kg, S: 700 mm:lle
- Dokumentaatiot
- Ohjeet