Liitoskaapelin varmaan ohjaamiseen teleskooppirakenteisesta laitehyllystä vedonpoistopisteeseen, kiinnitys avattavissa molemmilta puolilta pikaliittimillä.
- Til.nro:
- DK 7163500
- Tuotekuvaus
- Liitäntäkaapelien turvalliseen vetämiseen laitehyllyiltä vedonpoistopisteeseen. Pikakiinnityksen ansiosta kiinnitykset voidaan irrottaa molemmilta puolilta.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 100 mm
- Sopii:
- Syvyys: ≤ 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,52 kg
- Bruttopaino
- 0,586 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177238084
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Kaapelinkannatin (TS)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet