Keskiosassa taittumisen estävä kaapelien ohjaus ketjunivelten avulla, kiinnitys avattavissa molemmilta puolilta pikaliittimillä.
- Til.nro:
- DK 7163560
- Tuotekuvaus
- Liitäntäkaapelien turvalliseen vetämiseen laitehyllyiltä vedonpoistopisteeseen. Keskiosassa taittumisen estävä kaapelien ohjaus ketjunivelen avulla. Pikakiinnityksen ansiosta kiinnitykset voidaan irrottaa molemmilta puolilta.
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
Keskiosa: Muovi - Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 200 mm
- Sopii:
- Syvyys: ≤ 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,55 kg
- Bruttopaino
- 0,712 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177433557
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Kaapelinkannatin saranoitu, taittumissuojalla ja pikakiinnityksellä. Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 200 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet