TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

Til.nro: TS 8612080

Yleiselle runkorakenteelle tai osa-asennukselle. Kohdistetaan yksinkertaisesti rei'itykseen ja kiinnitetään.

Til.nro:
TS 8612080
Rakenne
Sisempään asennustasoon ja asennettavaksi oviin
Tuotekuvaus
Yleiseen rungon varusteluun tai osa-asennukseen. Ripustetaan rei'itykseen ja kiristetään ruuveilla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Pituus
790 mm
Sopii ovileveyksille
900 mm
Asennusmahdollisuudet
Pystysuoraan TS, VX SE-kaappiprofiiliin, sisempään asennustasoon, korkeus säädettävissä
SE:ssä asennettavissa myös ylös vaakaprofiiliin syvyyssuunnassa
Ovikehyksessä TS, SE ja PC
TP:ssä kiskojen avulla sisäasennukseen: leveys, sisemmille asennustasoille
Asennussarjana laitehyllyille TS-, VX SE -kaapeissa, helppo ripustaa ja kiinnittää
Asennusohje
Asennettaessa TP-kaappiin kiskoja tarvitaan sisäasennukseen
Sopii:
Kaappityyppi: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
leveys/syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
3,384 kg
Bruttopaino
3,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177212107
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
TS kisko, 17x73 mm, sisempitaso, leveydelle ja syvyydelle 800 mm, 4 kpl
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat