Yleiselle runkorakenteelle tai osa-asennukselle. Kohdistetaan yksinkertaisesti rei'itykseen ja kiinnitetään.
- Til.nro:
- TS 8612100
- Rakenne
- Ulompaa asennustasoa varten
- Tuotekuvaus
- Yleiseen rungon varusteluun tai osa-asennukseen. Ripustetaan rei'itykseen ja kiristetään ruuveilla.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Pituus
- 940 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Pystysuoraan TS, VX SE-kaappiprofiiliin, sisempään asennustasoon, korkeus säädettävissä
- VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
- TP:ssä kiskojen avulla sisäasennukseen: leveys, sisemmille asennustasoille
- Asennussarjana laitehyllyille TS-, VX SE -kaapeissa, helppo ripustaa ja kiinnittää
- Asennusohje
- Asennettaessa TP-kaappiin kiskoja tarvitaan sisäasennukseen
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
leveys/syvyys: 1.000 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 3,956 kg
- Bruttopaino
- 4,26 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177212114
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Asennuskisko ulompi 1000 4kpl