TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

Til.nro: TS 8612120

Yleiselle runkorakenteelle tai osa-asennukselle. Kohdistetaan yksinkertaisesti rei'itykseen ja kiinnitetään.

Til.nro:
TS 8612120
Rakenne
Ulompaa asennustasoa varten
Tuotekuvaus
Yleiseen rungon varusteluun tai osa-asennukseen. Ripustetaan rei'itykseen ja kiristetään ruuveilla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Pituus
1 140 mm
Asennusmahdollisuudet
Pystysuoraan TS, VX SE-kaappiprofiiliin, sisempään asennustasoon, korkeus säädettävissä
VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
TP:ssä kiskojen avulla sisäasennukseen: leveys, sisemmille asennustasoille
Asennussarjana laitehyllyille TS-, VX SE -kaapeissa, helppo ripustaa ja kiinnittää
Asennusohje
Asennettaessa TP-kaappiin kiskoja tarvitaan sisäasennukseen
Sopii:
Kaappityyppi: VX SE
TP
PC
IW
leveys/syvyys: 1.200 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
4,876 kg
Bruttopaino
5,133 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177212121
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Asennuskisko ulompi 1200 4kpl
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat