Rivityspaikan EMC-suojaamiseen yhdessä rivityspikakiinnikkeen kanssa, ulkopuolelta.
- Til.nro:
- VX 8800695
- Tuotekuvaus
- EMC-suojauksen ylläpitämiseen yhdessä rivityspikakiinnikkeen kanssa, ulkopuolelta..
- Toimitus
- 1 rulla = 8 m
- Pituus
- 8 000 mm
- Mitat
- Leveys: 40 mm
Pituus: 8.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,133 kg
- Tullitariffinimike
- 40081100
- EAN
- 4028177947238
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX tiiviste rivitykseen, 8000 mm, EMC versio
- Dokumentaatiot
- Info sheet