Tämä tiiviste takaa ihanteellisen kontaktin ja suojauksen rivitetyissä EMC-kytkentäkaapeissa, joissa käytetään sinkittyä erotusseinää.
- Til.nro:
- VX 4348500
- Tuotekuvaus
- Tämä tiiviste takaa optimaalisen kontaktin ja suojauksen rivitetyissä EMC-kytkentäkaapeissa, joissa käytetään sinkittyä erotusseinää.
- Materiaali
- PU-vaahtotiiviste sähköä johtavalla vaipalla
- Toimitus
- 2 profiilia pystysuunnassa 1891 mm
2 profiilia vaakasuunnassa 741 mm - Mitat
- Leveys: 10 mm
Korkeus: 28 mm
Pituus: 5.260 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,2 kg
- Bruttopaino
- 0,7 kg
- Tullitariffinimike
- 40081100
- EAN
- 4028177947221
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX erotusseinän EMC-tiiviste VX kaapille, pituus 5260 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet