Kaapelien yhdistetty vedonpoisto ja EMC-kontakti.
- Til.nro:
- SZ 2388125
- Rakenne
- C-profiilikisko kaarikiinnikkeiden käyttöön
Vasaranpääleikkaus 40 mm:n välein kaapelipidikkeille - Tuotekuvaus
- Kaapelien yhdistetty vedonpoisto ja EMC-kontakti.
- Hyödyt
- Lisäkontakti valmiiden reikien avulla (Ø 9 mm) kiskon vasemmalla tai oikealla puolella.
- Valmisteltu EMV-kaarikiinnikkeiden työkaluttomaan asennukseen
- Materiaali
- painevalettu alumiiniprofiili
- Pintakäsittely
- Kromiton, passivoitu
- Toimitus
- 1 kisko
2 kiinnityssankaa
Sis. kiinnitystarvikkeet - Pituus
- 1 153 mm
- Asennusmahdollisuudet
- vaaka-/pystysuoraan kaappiprofiiliin
- asennuslevyyn, asennettavissa myös ilman kiinnityssankaa
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
Leveys: = 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,8 kg
- Bruttopaino
- 0,9 kg
- Tullitariffinimike
- 76042990
- EAN
- 4028177698949
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ vedonpoistokisko EMC-kaarikiinnikkeille, kaappileveydelle 1200 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet