Kisko EMC-kaarikiinnikkeille ja vedonpoistoon

Til.nro: SZ 2388650

Kaapelien yhdistetty vedonpoisto ja EMC-kontakti.

Til.nro:
SZ 2388650
Rakenne
C-profiilikisko kaarikiinnikkeiden käyttöön
Vasaranpääleikkaus 40 mm:n välein kaapelipidikkeille
Tuotekuvaus
Kaapelien yhdistetty vedonpoisto ja EMC-kontakti.
Hyödyt
Lisäkontakti valmiiden reikien avulla (Ø 9 mm) kiskon vasemmalla tai oikealla puolella.
Valmisteltu EMV-kaarikiinnikkeiden työkaluttomaan asennukseen
Materiaali
painevalettu alumiiniprofiili
Pintakäsittely
Kromiton, passivoitu
Toimitus
1 kisko
2 kiinnityssankaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
553 mm
Asennusmahdollisuudet
vaaka-/pystysuoraan kaappiprofiiliin
asennuslevyyn, asennettavissa myös ilman kiinnityssankaa
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,5 kg
Bruttopaino
0,58 kg
Tullitariffinimike
76042990
EAN
4028177698918
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
SZ vedonpoistokisko EMC-kaarikiinnikkeille, kaappileveydelle 600 mm
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Technical details 2
Tekniset yksityiskohdat