EMC-läpivientiholkit

Til.nro: SZ 2843160

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

Til.nro:
SZ 2843160
Rakenne
Läpivientiholkit, metriset
Tuotekuvaus
Kaapelin suojavaippa voidaan katkaista kosketuskohdasta tai poistaa kaapissa kokonaan. Kaapin puolella oleva kaapelin suojapunos säilyy. Toimitukseen sisältyvä vastamutteri leikkautuu kiristettäessä kaapin maalipinnan läpi niin, että syntyy sähköä johtava liitos.
Materiaali
Messinki
Tiiviste: CR/NBR
Pintakäsittely
Niklattu
Ohje
Suojavaipan minimihalkaisija = kaapelin halkaisija miinus kaapelin suojavaippa
Min. kaapelihalkaisija
4,5 mm
Maks. kaapelihalkaisija
10 mm
Kotelointiluokka IP 69K
IP 69K
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 68
Näytön läpimitta (min.)
3 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 4X
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,15 kg
Bruttopaino
0,157 kg
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177232808
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Tuotekuvaus
SZ läpivientiholkki, EMC, M16, 5 kpl
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
VDE
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Info sheet