Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.
- Til.nro:
- SZ 2843200
- Rakenne
- Läpivientiholkit, metriset
- Tuotekuvaus
- Kaapelin suojavaippa voidaan katkaista kosketuskohdasta tai poistaa kaapissa kokonaan. Kaapin puolella oleva kaapelin suojapunos säilyy. Toimitukseen sisältyvä vastamutteri leikkautuu kiristettäessä kaapin maalipinnan läpi niin, että syntyy sähköä johtava liitos.
- Materiaali
- Messinki
Tiiviste: CR/NBR - Pintakäsittely
- Niklattu
- Ohje
- Suojavaipan minimihalkaisija = kaapelin halkaisija miinus kaapelin suojavaippa
- Min. kaapelihalkaisija
- 6 mm
- Maks. kaapelihalkaisija
- 12 mm
- Kotelointiluokka IP 69K
- IP 69K
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 68
- Näytön läpimitta (min.)
- 5 mm
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Type 13
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,17 kg
- Bruttopaino
- 0,2 kg
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177247031
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Tuotekuvaus
- SZ läpivientiholkki, EMC, M20, 5 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet