EMC-suojakisko

Til.nro: PS 2413375

Korroosiosuojattu vanneteräs, halkaisija 75 mm², kaapelien suojapunoksen alustaksi.

Til.nro:
PS 2413375
Tuotekuvaus
Korroosiosuojattu vanneteräs, halkaisija 75 mm², kaapelien suojapunoksen alustaksi.
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
375 mm
Liitäntöjen määrä
10
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,31 kg
Bruttopaino
0,313 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177022614
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Tuotekuvaus
PS EMC-suojakisko pituus 550 mm
Dokumentaatiot
Info sheet