Korroosiosuojattu vanneteräs, halkaisija 75 mm², kaapelien suojapunoksen alustaksi.
- Til.nro:
- PS 2413550
- Tuotekuvaus
- Korroosiosuojattu vanneteräs, halkaisija 75 mm², kaapelien suojapunoksen alustaksi.
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 550 mm
- Liitäntöjen määrä
- 16
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,42 kg
- Bruttopaino
- 0,46 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177163287
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Tuotekuvaus
- PS EMC-suojakisko pituus 375 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet