Voidaan käyttää kaapelisuojaukseen suoraan laitteiston asennuslevyssä.
- Til.nro:
- SZ 2367080
- Tuotekuvaus
- Kaarikiinnikkeitä voidaan käyttää laitteistojen suojatoimenpiteisiin suoraan asennuslevyssä.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Koko
- 8 mm
- Ohje tilausnumerosta
- 1 kiinnityslaippa
- Pakkausyksikkö
- 50 kpl
- Nettopaino
- 0,05 kg
- Bruttopaino
- 0,113 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177022218
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Tuotekuvaus
- SZ maadoituskiinnike EMC, koko 8 mm, 50 kpl